Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Google-Übersetzung,

    36707811 CYO Waschtisch-Wandbatterie 160 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36707811
      • ProduktfamilieCYO
      • ProduktgruppeCYO
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)1.87
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationVentil
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit