Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Dornbracht

    41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

    Google-Übersetzung,
    BIG RAIN Regenpaneel für die Deckenmontage
    Spezifikation
    • BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

      • 7-7/8" x 6-1/4 headshower, 99 jets
      • 14-1/8" x 11" body shower, 142 jets
      • 23-5/8" x 18-7/8" stainless steel cover plate
      • 2x 1/2" flex lines
      • 4x mounting pins
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Max Flow rate for each rain function: 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 27 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • Water softening device recommended
      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      • Supply line (hot/cold): 2 x 3/4"

      Must be installed with diverter (rough included).
      Diverter ensures that the product does not exceed the max. flow rate of 2.5 gpm at any setting. It does not permit the use of two functions simultaneously.
      Diverter trim is sold separatel
      Please refer to Planning Guide for proper sizing and installation methods

      Available in  polished stainless steel ,matte stainless steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41401979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Spa Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit