Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41507979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung
41507979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung
41507979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung
    Dornbracht

    41507979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung

    JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung

    Spezifikation
      • Regenbrause 400 x 320 mm
      • Anschluss 1/2"
      • vormontiertes Edelstahlgehäuse
      • mit Antikalk-System

      Technische Daten:

      • Durchfluss minimal: 9,5 l/min
      • Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTOOL: 24,5 l/min
      • Mindestfließdruck: 2 bar
      • Max. Fließdruck 4 bar
      • Gewicht 7 kg

      Planungshinweise

      Sanitär:

      • Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert ) = 1 l/sec, Ablaufleistung DN 50

      Benötigtes Zubehör: 35085970-900010 UP-Wandwinkel 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41507979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Rain showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit