Modellgröße: 34 1/8 Zoll T x 34 1/8 Zoll B x 72 Zoll H; Walk-In-Öffnung: 22 3/16 Zoll.
Anpassung: bis zu 3/8 Zoll pro Seite für Breite oder nicht senkrecht (unebene Wände).
Erstklassiges 3/8 Zoll (10 mm) dickes zertifiziertes gehärtetes Glas. Durchgangsöffnungshöhe: 70,6875 Zoll.
Kompatible DreamLine-Duschwanne separat erhältlich (Modell-Nr.: DLT-2036360).
WICHTIG! Die passende Duschwanne ist 2 Zoll größer als die Duscheinheit.
Umschaltbar für eine rechte oder linke Türöffnung.
Hardware-Finish: Gebürstetes Nickel.
Professionelle Installation empfohlen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |