Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 200 Series Water Treatment System

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wasseraufbereitungssystem der Serie RO 200
    Das für DriSteem-Geräte und den eigenständigen Betrieb konzipierte Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystem der Serie RO 200 reduziert den Wartungsaufwand an nachgeschalteten Geräten erheblich oder macht ihn überflüssig, indem es über 98 % der gelösten Feststoffe aus dem Versorgungswasser entfernt.

    Wasseraufbereitung im Einklang mit Gebäudeautomationssystemen
    Der Vapor-logic®-Controller in unserem kompakten Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystem der Serie RO 200 bietet Menüs für alle Systemfunktionen mit einer Weboberfläche und lässt sich in die Gebäudeautomationssysteme Modbus®, BACnet® und LonTalk® integrieren.

    Integrierte TDS-Überwachung
    Das RO-200-System verfügt über einen integrierten TDS-Sensor, der Benachrichtigungen an das BAS-System sendet, wenn die Gesamtkonzentration gelöster Feststoffe zu hoch ansteigt, und so eine kontinuierliche Systemleistung gewährleistet.

    Auf Energieeffizienz ausgelegt
    Hocheffiziente Membranen mit besonders niedrigem Energieverbrauch verbrauchen wenig Energie, um reines Wasser zu erzeugen. Pull-up-Membrankartuschen sparen Platz und erleichtern den Membranaustausch.

    Spezifikation
      • Capacity: 100-300 pph or 12-36 gph permeate flow rate Integrated 4.4 gallon bladder tank (option to upgrade size of tank off side)
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, rotary pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer200-series-water-treatment-system
    • ProduktfamilieWater Treatment Systems
    • ProduktgruppeRO 200 Series Water Treatment System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung23 25 00
    • Format2014TitelHVAC Water Treatment
    • OmniClassNummer23-27 55 33 11
    • OmniClassTitelWater Treatment Package Units