Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)

    Google-Übersetzung,

    Die Modelle LV und LH verteilen Dampf, der von druckbeaufschlagten Dampfkesseln oder von drucklosen Dampfgeneratoren wie DriSteems GTS®-Befeuchter, STS®-Befeuchter, Vaporstream®-Befeuchter, Vapormist®-Befeuchter und Befeuchter der XT-Serie erzeugt wird.

    Spezifikation
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 4,000 lbs/hr (1814 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-sorb-lv-lh-pressurized
    • ProduktfamilieSteam Dispersion
    • ProduktgruppePressurized Steam Humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment