Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abzweigstück Y-Stück DucoBox 2 x 125 → 1 x 160
DUCO

Abzweigstück Y-Stück DucoBox 2 x 125 → 1 x 160

Dieses Teil ermöglicht den Anschluss eines Abluftkanals (ø 160 mm) an zwei Anschlussmündungen (ø 125 mm) der DucoBox Silent und DucoBox Silent Connect. Die Verteilung auf zwei Kanäle verringert den Widerstand, was zu einem leiseren und energiesparenderen Betrieb führt.

Spezifikation
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbroekstuk
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)368
  • Tiefe (mm)224
Verwandt
  • HauptmaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit