Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CO2 Regelklep
DUCO

CO2 Regelklep

Optioneel onderdeel binnen Duco’s vraaggestuurde ventilatiesystemen.

De regelkleppen, al of niet optioneel voorzien van een sensor voor CO2

– en/

of vochtmeting, kunnen geïntegreerd worden in de DucoBox Focus

Spezifikation
  • Optionale Komponente in den bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen von
    Duco.
    Die Regelventile, die optional mit einem CO2
    - und/oder
    Raumfeuchtigkeitssensor versehen sind, können in die DucoBox Focus integriert
    werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerco2-control-valve
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)167
  • Breite (mm)46.5
  • Tiefe (mm)141
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015630
  • ETIM-NameAir (control) valves and fire valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit