Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CO2 -Raumsensor ohne Bedienung
DUCO

CO2 -Raumsensor ohne Bedienung

Optionale Komponente in den bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen von Duco. Der CO2 -Raumsensor ohne Bedienung misst sowohl den CO2-Gehalt (Gradmesser für das Innenklima) als auch die Temperatur in den Aufenthaltsräumen und steuert dementsprechend das Lüftungssystem an. Der CO2 -Raumsensor ohne Bedienung wird mit 230 V oder 24 V betrieben und kommuniziert kabellos („RF“) oder kabelgebunden („Wired“).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerco2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)69
  • Breite (mm)69
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEG015810
  • ETIM-NameMeasuring and control devices

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit