Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Google-Übersetzung,

Jedes elektronisch gesteuerte Lüftungsgitter verfügt über eine oder mehrere Steuereinheiten. Diese Einheit „übersetzt“ die Signale von den Sensoren oder Steuerventilen, woraufhin sich das Gitter öffnet oder schließt. Je nach Gittertyp wird eine Steuereinheit als separate Einheit geliefert oder in einem maßgefertigten Innenteil vorinstalliert. Das Steuergerät befindet sich von innen gesehen auf der rechten Seite des Kühlergrills. Diese Steuereinheiten können vom Installateur in bereits installierte Duco-Ausströmer eingebaut werden


Technische Spezifikation
  • Referenznummercontrol-unit
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeAutomatic Air Vents
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)118
  • Tiefe (mm)208
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015620
  • ETIM-NameSpare parts for fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural ventilation systems
  • OmniClassNummer23-17 13 11 15
  • OmniClassTitelWindow Vents

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich