Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wetterstation
DUCO

Wetterstation

Die Wetterstation ist für die Funktion des Lüftungskühlungssystems unerlässlich, da sie für die Messung der Außentemperatur sorgt.

Zusätzlich enthält die Wetterstation:

• Ein Sonnenlichtsensor in 3 Windrichtungen (Osten, Süden und Westen)

• Beheizter Regensensor (schneebeständig)

• Windgeschwindigkeitssensor

Spezifikation
  • Bei Einsatz einer Wetterstation zur Lüftungskühlung wird pro Mastereinheit eine Wetterstation benötigt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduco-weather-station
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVarious Control Components
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)77
  • Breite (mm)96
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)1.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000013
  • ETIM-NameDomestic switching devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_52_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWeather stations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit