Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoBox Energy Comfort Plus D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D250

Google-Übersetzung,

Die DucoBox Energy Comfort Plus D250 ist das kompakteste mechanische Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (MVHR) innerhalb der Produktpalette der Energy Family.

Der vollständig softwarebasierte L/R-Austausch, die intelligente Bedarfssteuerung auf Basis von CO2 und Luftfeuchtigkeit sowie die automatische Kalibrierung gewährleisten maximale Energieeffizienz.

Die 2-Zonen-Steuerung reduziert den Geräuschpegel um mindestens 30 %. Dank des leisen Betriebs, der automatischen Anpassung und der Kopierfunktion vereint dieses Gerät höchsten Installationskomfort mit exzellentem Wohnkomfort. Das Metallgehäuse dieser Plus-Variante garantiert zudem eine besonders gute Schalldämpfung – ideal für Wohnungen und kompakte Häuser, in denen Komfort an erster Stelle steht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-energy-comfort-plus-d250
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)669
  • Breite (mm)565
  • Tiefe (mm)491
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC011285
  • ETIM-NameHeat recovery unit for single family house

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich