Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

DucoBox Energy Premium ist ein Ausgleichslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Das Gerät versorgt die Wohnung mechanisch

mit Frischluft und leitet mittels integrierten Ventilatoren verunreinigte Luft aus der Wohnung ab. Hierbei wird die Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und an die Zuluft abgegeben.

Die optional integrierte 2-Zonen-Regelung mit Bedarfssteuerung sorgt für einen äußerst leisen, intelligenten und energiesparenden Betrieb. Steuerungskomponenten können an DucoBox Energy Premium (= Mastereinheit) angemeldet werden.

Spezifikation

  • DucoBox Energy Premium ist mit Frostschutz (mit oder ohne Heizung), Bypass-Funktion und konstantem Volumenstrom ausgestattet. Die halbautomatische Grundeinstellung sorgt für eine schnelle Installation des Gerätes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-energy-premium
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)957
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)43.73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015220
  • ETIM-NameHeat exchangers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit