Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duco DucoBox Focus
DUCO

Duco DucoBox Focus

DucoBox Focus ist eine kompakte, langlebige und sehr energieeffiziente Absaugeinheit mit integriertem Regelventilsystem auf Basis von CO2
Spezifikation
  • DucoBox Focus ist eine kompakte, langlebige und sehr energieeffiziente Absaugeinheit mit integriertem Regelventilsystem auf Basis von CO2 - und

    Feuchtigkeitsmessungen, die zum Einsatz in bedarfsgesteuerten natürlichen Lüftungssystemen (VNV) von Duco entwickelt wurde und zonenweise feuchte und/oder verschmutzte Luft bei Bedarf in der richtigen Menge ableitet. In DucoBox Focus befindet sich die Regel- und Steuerelektronik auf einer einzigen Platine. Die einfache Konstruktion und ein effizienter Gleichstrommotor garantieren eine lange Lebensdauer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-focus
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)194
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit