Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent


Die DucoBox Silent ist eine kompakte, langlebige und äußert energieeffiziente Abluftanlage, die für den Einsatz in den bedarfgesteuerten natürlichen Lüftungssystemen (VNV) von Duco entwickelt wurde. Das Gerät saugt die feuchte und verschmutzte Luft bei Bedarf und in der richtigen Menge ab. Darüber hinaus verfügt die DucoBox Silent über ein einfaches Einstellverfahren und ist das Gerät mit einem integrierten zentralen Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Dank ihrer Konstruktion und dem effizienten Gleichstrommotor verfügt die DucoBox Silent über eine lange Lebensdauer.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerducobox-silent
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)194
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)4.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC010004
  • ETIM-NameDomestic fan

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit