Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Dachdurchführung Compact D160 - Schiefer
DUCO

DucoFlex Dachdurchführung Compact D160 - Schiefer

Die DucoFlex Dachdurchführung Compact D160 kann als Zufuhr- sowie als Extraktionspunkt verwendet werden. Dank seiner dunkelgrauen Farbe und seines Designs lässt sich dieses Gerät sehr unauffällig in ein Schieferdach integrieren . Die vormontierte Bleiplatte gewährleistet eine schnelle und wasserdichte Installation. Dank seines intelligenten Designs ist diese kompakte Dachdurchführung kaum anfällig für atmosphärische Turbulenzen. Der Anschlussstutzen passt nahtlos in DucoFlex ISO D160-Kanäle.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-dakdoorvoer-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)287
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)3.22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit