Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Wanddurchführung weiß/ schwarz D160
DUCO

DucoFlex Wanddurchführung weiß/ schwarz D160

Die DucoFlex Wanddurchführung kann als Zu- und Ablaufpunkt mit sehr geringen Druckverlusten verwendet werden. Der montierte Flansch mit einem Durchmesser von 160 sorgt für eine schnelle und luftdichte Verbindung zu den DucoFlex ISORohren D160, ohne Kupplungsstücke. Der vormontierte Kondenswasserstreifen verhindert mögliche unerwünschte Ablagerungen von abtropfendem Kondenswasser. Dank des schlichten Designs und der weißen oder schwarzen Farbe lässt sich das Gerät unauffällig in jede Art von Fassade integrieren.

Spezifikation
  • • Anschlussdurchmesser (mm): 160

    • Durchgangsdurchmesser: je nachverwendeter Zu- oder Ableitung

    • Sehr geringe Druckverluste (siehe Diagramme)

    • Mit vormontierter Abtropfkante ausgestattet

    • Anwendungsbereich: senkrechte Wand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-muurdoorvoer-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)285
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015240
  • ETIM-NameAir inlet/extraction units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit