Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Ovaler Luftkanal B 163 x H 68 x L 1150 mm
DUCO

DucoFlex Ovaler Luftkanal B 163 x H 68 x L 1150 mm

Die starren ovalen DucoFlex-Luftkanäle ermöglichen in Kombination mit dem Anschlussstück DN 160 - 2x oval den Einbau eines Verteilungskastens an einer gut zugänglichen Stelle.

Spezifikation
    • Bei Einbau in eine Sandzement-Deckschicht (Estrich): mind. 5 cm Abdeckung über dem Kanal
    • Bei Einbau in Beton: Verbindungsstücke zwischen 2 Kanälen ausreichend schützen (z. B. mit Klebeband)
    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C
    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-ovaal-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)163
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.89
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015550
  • ETIM-NameDuct and pipe for flue gas and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich