Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Dachdurchführung Compact D200 - Schiefer/Terracotta
DucoFlex Dachdurchführung Compact D200 - Schiefer/Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Dachdurchführung Compact D200 - Schiefer/Terracotta

    Die DucoFlex Dachdurchführung Compact D200 kann als Zufuhrsowie als Extraktionspunkt verwendet werden. Dank seiner dunkelgrauen Farbe bzw. Terrakottafarbe und seines Designs lässt sich dieses Gerät sehr unauffällig in ein Ziegeldach integrieren. Die vormontierte Bleiplatte gewährleistet eine schnelle und wasserdichte Installation. Dank seines intelligenten Designs ist diese kompakte Dachdurchführung kaum anfällig für atmosphärische Turbulenzen. Der Anschlussstutzen passt nahtlos in DucoFlex ISO D200- Kanäle

    Spezifikation
      • Sehr geringe Druckverlustev(siehe Diagramme)
      • Durchführung im rechten Winkel zur Dachneigung
      • Vormontiertes Walzblei zur Verwendung in Schrägdächern
      • Anwendungsbereich: Schrägdächer zwischen 5 und 45°
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeAir Valves
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)327
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)6.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • ETIM-CodeEC011439
    • ETIM-NameRoof duct, round air duct
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit