Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Dachdurchführung Flachdach Klebeplatte D204
DUCO

DucoFlex Dachdurchführung Flachdach Klebeplatte D204

Die DucoFlex-Klebeplatte für Flachdächer kann mit der Universal-Dachklemme D160/180 kombiniert werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 420 mm . Das Ganze besteht aus Aluminium und ist somit für alle gängigen Dachdurchführungen in Flachdächern geeignet.

Spezifikation
    • Systemdurchmesser: 204mm (passend für DucoFlex Universal- Dachdurchführung D160/D180)
    • Anwendebereich: Flachdächer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)115
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015110
  • ETIM-NameGutters/tanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit