Der DucoFlex Schalldämpfer halbstarr D160 / D180 / D200 (M/M) ist ein halbstarrer (biegbarer) Schalldämpfer, der aus einem profilierten und perforierten Aluminium-Innenrohr und einem zweilagigen profilierten Außenkanal besteht. Der Raum zwischen dem Innen- und dem Außenmantel ist mit 50 mm schallabsorbierendem Material gefüllt. Der Schalldämpfer ist serienmäßig an beiden Enden mit Aluminium-Endkappen ausgestattet (2xM-Anschluss). Somit kann der Schalldämpfer schnell, einfach und luftdicht an das Lüftungsgerät oder an starre Lüftungsrohre mit Durchmesser D160, D180 oder D200 angeschlossen werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |
Vereinigtes Königreich |