Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Schalldämpfer flexibel D200 L1000mm
DUCO

DucoFlex Schalldämpfer flexibel D200 L1000mm

Der DucoFlex Schalldämpfer ist ein (halb-)flexibler Schalldämpfer, der aus einem flexiblen Vliesstoff-Innenkanal und einem polyesterkaschierten Aluminium-Außenmantel besteht. Der Raum zwischen dem Innen- und dem Außenmantel ist mit 25 mm schallabsorbierendem Material gefüllt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)1160
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011019
  • ETIM-NameSound absorber, around air duct
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit