Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Universal-Dachdurchführung D180/200 (1,0m)
DUCO

DucoFlex Universal-Dachdurchführung D180/200 (1,0m)

Die DucoFlex Universal-Dachdurchführung D180/200 kann als Zu- und Ablauf in Flachund Schrägdächern verwendet werden . Aufgrund seines geringen Luftwiderstands kann dieses Zubehör auch bei höheren Luftdurchsätzen eingesetzt werden . Durch den vormontierten Anschlussstutzen kann die Dachdurchführung in allen möglichen Situationen eingesetzt werden. Das isolierte Endstück passt sowohl auf DucoFlex ISO D180- als auch ISO D200.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1488
  • Breite (mm)395
  • Tiefe (mm)395
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010876
  • ETIM-NameHeat exchanger roof duct
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich