Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Bodenkasten 12x 63 DN 180
DUCO

DucoFlex Bodenkasten 12x 63 DN 180

Der Bodenkasten ist ein Adapter zur Verbindung von maximal 12 DucoFlex-Leitungen DN 63 und einem geraden Anschluss an einer Steigleitung DN 180. Das clevere „Click & Go“-Prinzip ermöglicht eine schnelle, absolut luftdichte Verbindung der DucoFlex-Leitungen.

Spezifikation
  • Kompatibel mit dem Luftkanal DucoFlex rund D63 sowie DucoFlex oval B 163 x H 68

    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip

    • Anschlüsse:

    - 12x DucoFlex rund DN 63

    - 2x DucoFlex oval B 163 x H 68

    - 1x DN180 (weiblich

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)133
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)3.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit