Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoScreen Front 150 CAP
DUCO

DucoScreen Front 150 CAP

Bei dieser Ausführung ist das Sonnenschutzgewebe an einem Ausfallarm montiert, der zunächst senkrecht nach unten fährt und anschließend automatisch in einem Winkel von maximal 90° ausstellt. So bleibt die Sonnenwärme draußen, während weiterhin genügend Tageslicht für ein angenehmes Raumgefühl einfällt.

Spezifikation
  • In der „CAP“-Ausführung ist das Sonnenschutzgewebe immer motorbetrieben und die Screens lassen sich nicht miteinander koppeln. Zudem muss die „CAP“-Ausführung immer mit einer Windsicherung von 50 km/h eingebaut werden, da sie nicht als „FIX“-Ausführung erhältlich ist. Bei dieser Ausführung kommen immer Soltis-Sonnenschutzgewebe zum Einsatz

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoscreen-front-150-cap
  • ProduktfamilieTextile Sun Control
  • ProduktgruppeScreens Without Ventilation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2600
  • Breite (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande