Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

DUCO hat den DucoScreen Front 150 CW entwickelt, um den Wunsch nach Sonnenschutz an Vorhangfassaden zu erfüllen, ohne den Stil und das Aussehen der Fassade zu beeinträchtigen.

Spezifikation
  • Diese Version des DucoScreen Front 150 ist speziell für Vorhangfassaden konzipiert. Bei großen Glasflächen ist es wichtig, dass der Innenraumkomfort nicht vernachlässigt wird. Ausreichend Tageslicht im Innenraum ist eine gute Sache, aber Außenjalousien sorgen gleichzeitig dafür, dass die Innentemperatur unter Kontrolle bleibt. Die Bildschirme werden mit drehmomentstarken Seitenführungen am Rahmen der Fassade befestigt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoscreen-front-150-cw
  • ProduktfamilieTextile Sun Control
  • ProduktgruppeScreens Without Ventilation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)3200
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
  • OmniClassNummer23-17 21 13 11
  • OmniClassTitelWindow Blinds

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande