Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoVent Premium
DUCO

DucoVent Premium

Das DucoVent Premium ist bei weitem das beste Ventil auf dem Markt, das sowohl für den Zu- als auch für den Ablauf verwendet werden kann. Das Ventil ist praktisch unsichtbar, da es nahtlos in den Putz integriert wird. Das durchdachte Design sorgt für eine diffuse Luftzufuhr durch den Coanda-Effekt und garantiert so optimalen Komfort. Ästhetik und Qualität in einem Produkt! Eine perfekte Kombination mit den hochwertigen Lüftungslösungen von DUCO!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducovent-premium
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)74
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011497
  • ETIM-NameVentilation valve
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit