Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duco EasySwitch
DUCO

Duco EasySwitch

Mit dieser „universellen“ Konsole können Sie eine
veraltete Lüftungsbox in einem Renovierungsprojekt
ohne Brecharbeiten durch die DucoBox Silent oder Focus
ersetzen. Nach der Montage an der Wand kann die Einheit
einfach in die Konsole eingeklickt werden, mit einem
vibrationsfreien Betrieb bei der Luftableitung als Ergebnis
Spezifikation
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereasy-switch
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)485
  • Breite (mm)485
  • Tiefe (mm)26
Verwandt
  • HauptmaterialExpandiertes Polypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015260
  • ETIM-NamePressure increase/decrease
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit