Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

Google-Übersetzung,

Die Verbindungsstücke mit Gelenk dienen der schnellen und sicheren Verbindung von Kanälen (Abluft und/oder Zuluft) oder zwischen einem Kanal und einer DucoBox. Dank der vormontierten Gummidichtung wird an der Verbindung eine Luftdichtheitsklasse bis D gewährleistet!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)169
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialElastomer
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC010935
  • ETIM-NameReducer, round air duct

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich