Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduzierstück 125/80
DUCO

Reduzierstück 125/80

Das Reduzierstück 125/80 wird verwendet, um eine schnelle und ordnungsgemäße Verbindung zwischen Rohren mit einem Innendurchmesser von 80 mm und DucoBoxen mit einem Anschluss von 125 mm herzustellen.

Spezifikation
  • Kompatibel mit DucoBoxen mit Anschluss D125

    • Anschlüsse:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreducer-12580
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.06
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015560
  • ETIM-NameAccessories for flue gases and air

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit