Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schaltkontakt
DUCO

Schaltkontakt

Der Schaltkontakt kann eine der folgenden Funktionen ausführen, wenn der

potentialfreie Kontakt geschlossen ist (nur eine Funktion pro Schaltkontakt):

• Anwesenheitserkennung (in WC-Räumen)

• Möglichkeit zur Steuerung der Lüftungsanlage in eine vordefinierte Position

(0–100%)

• Kopplung mit Wärmepumpe

Spezifikation
  • Der Schaltkontakt kann eine der folgenden Funktionen ausführen, wenn der

    potentialfreie Kontakt geschlossen ist (nur eine Funktion pro Schaltkontakt):

    • Anwesenheitserkennung (in WC-Räumen)

    • Möglichkeit zur Steuerung der Lüftungsanlage in eine vordefinierte Position

    (0–100%)

    • Kopplung mit Wärmepumpe

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswitch-sensor
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)40
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationSchaltgerät
  • ETIM-CodeEG000013
  • ETIM-NameDomestic switching devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit