Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bedienungsschalter
DUCO

Bedienungsschalter

Optionale Komponente in den bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen von Duco. Nach der manuellen Bedienung steuert der Bedienungsschalter die Lüftungsanlage. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: kabellos („RF“)-kabelgebunden („Wired“) mit 230 VAC-24 VDC betrieben oder kabellos („RF“) batteriebetrieben.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruser-controller-rf-battery
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)69
  • Breite (mm)69
  • Tiefe (mm)17
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • ETIM-CodeEC001358
  • ETIM-NameRadio transmitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit