Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Unit 5.5L
Sanitary Unit 5.5L
Sanitary Unit 5.5L
Sanitary Unit 5.5L
Sanitary Unit 5.5L
Sanitary Unit 5.5L

    Sanitary Unit 5.5L

    Google-Übersetzung,

    Dudley Industries 5,5-Liter-Sanitäreinheit: Diskrete und praktische Abfallentsorgung

    Die 5,5-Liter-Sanitäreinheit bietet eine diskrete und praktische Lösung für die Hygieneabfallentsorgung und ist ideal für kompakte Waschräume oder Kabinen. Sie besteht aus hochwertigen, langlebigen Materialien und ist auf Zuverlässigkeit und langfristige Leistung ausgelegt.

    Diese Einheit verfügt über eine integrierte Ablage für Abfallbeutel und eine unauffällige Klappe zur Abfallentsorgung. Dies gewährleistet optimale Hygiene und ein stets sauberes Erscheinungsbild. Für zusätzliche Sicherheit ist sie vollständig abschließbar und lässt sich für eine schnelle und effiziente Reinigung des Innenbehälters leicht entriegeln. Mit ihrem modernen, schlanken Design fügt sich diese Sanitäreinheit nahtlos in jeden Waschraum ein und verbessert sowohl Funktionalität als auch Ästhetik.

    Spezifikation
      • Compact Size: Perfect for cubicles or washrooms with limited space
      • Integrated Waste Bag Holder: Built-in holder on top for quick and easy bag replacement.
      • Sleek Design: A sleek and discreet appearance that enhances washroom aesthetics.
      • Hygienic Solution: Designed to contain waste hygienically.
      • Durable Construction: Built to withstand frequent use in high-traffic areas.
      • Inner liner: easy to access and empty the waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanitary-unit-5_5l
    • ProduktfamilieWashroom Dispensers - Plasma Range
    • ProduktgruppeWashroom Dispensers - Plasma Range
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)131
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017210
    • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel disposal bins