Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    Google-Übersetzung,
    • Hergestellt aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit einer angenehm warmen, glatten und porenfreien Oberfläche (Sanitäracryl).
    • Nahtlose Acrylplatte, wie aus einem einzigen Guss
    Spezifikation
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchitec-alcove-tub-white-700441
    • ProduktfamilieArchitec
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)99.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa