Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aurena Badewanne Weiß Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Badewanne Weiß Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Badewanne Weiß Matt 1700x750 mm - 700548

    • Aus innovativem Mineralgusswerkstoff DuroCast Smooth: Gelbeschichtetes Basismaterial mit besonders matter und angenehm weicher Oberfläche
    • Höchste Rutschsicherheit beim Duschen, höchste Antirutschklasse für nassbelastete Barfußbereiche (Rutschfestigkeitsklasse C)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    Spezifikation
    • Duravit Aurena Badewanne, Rechteckig, Einbauart: Einbau, Weiß Matt, Material: Mineralguss, DuroCast Smooth, Anzahl Rückenschrägen: 1 Variabel, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Fußende, Position Überlauf: Fußende, Nutzinhalt: 133 l, Innentiefe: 460 mm - 700548000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs