Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004
    DURAVIT AG

    Circle Einhebel-Waschtischmischer CE1070004

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
    • Ein Griff
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Großzügige Ausladung (200 mm) für erhöhten Waschkomfort
    • Minimale Geräuschbelästigung: keine störenden Geräusche der Armatur in angrenzenden Räumen (Geräuschklasse I, max. 20 dB)
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Unterputz - Technik unsichtbar in der Wand verbaut, sichtbare Teile auf das Wesentliche reduziert
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5,5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit Circle Einhebel-Waschtischmischer, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 85 mm, Ausladung: 200 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Inkl. Sichtteile, Durchflussmenge (3 bar): 5,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff - CE1070004010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeSingle lever basin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)167
    • Tiefe (mm)217
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit