Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Einbauwaschtisch 033849
D-Code Einbauwaschtisch 033849
D-Code Einbauwaschtisch 033849
D-Code Einbauwaschtisch 033849
D-Code Einbauwaschtisch 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Einbauwaschtisch 033849

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Einbauwaschtisch, Ausführung Waschtisch: Einbau, 495x290 mm, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Montageart: Einbau von unten, Inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-vanity-basin-033849
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeVanity washbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)495
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit