Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160
D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160
D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160
D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160
D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Waschtisch Med Weiß Hochglanz 600 mm - 231160

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Ohne Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Waschtisch, Weiß Hochglanz, Halbrund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Nein, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 600 mm – 23116000002 Duravit D-Code Waschtisch, Weiß Hochglanz, Halbrund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 600 mm - 23116000702
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)17.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit