Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Badewannenträger 792430
D-Neo Badewannenträger 792430
D-Neo Badewannenträger 792430
    DURAVIT AG

    D-Neo Badewannenträger 792430

    Google-Übersetzung,
    • D-Neo Badewannenträger Weiß 1670x720x580 mm
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Badewannenträger, Weiß 1670x720x580 mm - 792430000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-bathtub-support-792430
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeBathtub support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)1670
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 17 11
    • OmniClassTitelBathtub Enclosures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit