Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
D-Neo Stand WC 200309
    DURAVIT AG

    D-Neo Stand WC 200309

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Stand WC, Innenfarbe Weiß Hochglanz, Aussenfarbe Weiß Seidenmatt, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang: waagerecht, Spülprinzip: Verdrängung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-floor-mounted-toilet-2003090000
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeFloorstanding toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures