Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4217 L/R
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4217 L/R
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4217 L/R
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4217 L/R

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Automatiktürscharnier mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen
    • Ein Griff
    • Eine linksdrehende Tür
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Türanschlag links
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 434x322 mm, Wandhängend & Wandmontage, Türanschlag: Links, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a, Anzahl Türen: 1 - DE4217L1818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L1616
      • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L0707
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt - DE4217L2121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L2222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L3030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L3535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L4343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L4949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L5353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L7575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L7979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217L9191
      • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 434x322 mm, Wandhängend & Wandmontage, Türanschlag: Rechts, Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a, Anzahl Türen: 1 - DE4217R0707
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R1616
      • Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R1818
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R2121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R2222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R3030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R3535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R4343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R4949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R5353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R7575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R7979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt - DE4217R9191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4217
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)434
    • Tiefe (mm)322
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings