Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4271

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ein Auszug als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum
    • Ein Griff
    • Komfortabler Selbsteinzug mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen der Schubladen
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 584x442 mm, Wandhängend & Wandmontage, Türanschlag: n/a, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a, Anzahl Auszug: 1 - DE427101818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427101616
      • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427100707
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427102121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427102222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427103030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427103535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427104343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427104949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427105353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427107575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427107979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt, Farbe Griff: Graphit Seidenmatt, Farbe Profil: n/a n/a - DE427109191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4271
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)442
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit