Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809
    DURAVIT AG

    D-Neo Wand WC Compact Weiß Hochglanz 480 mm - 258809

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Komplett glasierter Spülrand: Glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Wand WC Compact, 480 mm, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Inkl. verdeckte Befestigung, 1.2 gal, Abgang: waagerecht – 2588090000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-wall-mounted-toilet-compact-white-high-gloss-480-mm-258809
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)365
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet