Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700460

    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus DuroCast Plus: Durchgefärbter, langlebiger Mineralguss mit samtig matter Oberfläche für eine warme, angenehme Haptik
    • Freistehend
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Nahtlose Wannenverkleidung, wie aus einem Guss
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    • Wannenrandbohrungen möglich: An der Wanne kann eine Wannenrandarmatur montiert werden
    Spezifikation
    • Duravit DuraSquare Badewanne, Rechteckig, Einbauart: Freistehend, Nahtlose Verkleidung, Weiß Matt, Material: Mineralguss, DuroCast Plus, Anzahl Rückenschrägen: 2, Inkl. Fußgestell, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Mitte, Position Überlauf: Mitte, Nutzinhalt: 160 l, Innentiefe: 460 mm - 700460000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)109
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs