Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare Rechteck-Badewanne 700426

    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus DuroCast Plus: Durchgefärbter, langlebiger Mineralguss mit samtig matter Oberfläche für eine warme, angenehme Haptik
    • Bietet genügend Platz für zwei Personen
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Mit Überlauf
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    Spezifikation
      • Duravit DuraSquare Rechteck-Badewanne, 1800x800 mm, Weiß, Einbau, Mineralguss - DuraSolid A, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf - 700426000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • ProduktfamilieDuraSquare
    • Produktgruppebathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit