Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Einbauwaschtisch 037260
DuraStyle Einbauwaschtisch 037260
DuraStyle Einbauwaschtisch 037260
    DURAVIT AG

    DuraStyle Einbauwaschtisch 037260

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Ohne Überlauf
    Spezifikation
      • 03726000001:Einbauwaschtisch 600mm DuraStyle Weiß , EB v.oben, o.ÜL, o.HLB, WG
      • 0372600000:Einbauwaschtisch 600mm DuraStyle Weiß , EB v.oben, o.ÜL, o.HLB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-vanity-basin-037260
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeVanity basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed wash basins
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit