Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
DuraStyle Wand WC 253809
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wand WC 253809

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht - 2538090000
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, WonderGliss - 25380900001
      • Duravit DuraStyle Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht - 2538092000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Wall-mounted-toilet-540-mm-253809
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit