Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610
    DURAVIT AG

    DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetric 232610

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2326100000:Möbelwaschtisch 1000mm DuraStyle Weiß , B-re, m.ÜL, m.HLB, 1 HL
      • 2326100030:Möbelwaschtisch 1000mm DuraStyle Weiß , B-re, m.ÜL, m.HLB, 3 HL
      • 2326100060:Möbelwaschtisch 1000mm DuraStyle Weiß , B-re, m.ÜL, m.HLB, o.HL
      • 2326100041:Möbelwaschtisch 100
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-washbasin-furniture-washbasin-asymmetric-232610
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeWashbasin, furniture washbasin asymmetric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)28.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit