Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Waschtisch Med 232455
DuraStyle Waschtisch Med 232455
DuraStyle Waschtisch Med 232455
    DURAVIT AG

    DuraStyle Waschtisch Med 232455

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Ohne Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2324550000:Waschtisch 550mm DuraStyle Med Weiß , ohne ÜL, mit HLB, 1 HL
      • 23245500001:Waschtisch 550mm DuraStyle Med Weiß , ohne ÜL, mit HLB, 1 HL, WG
      • 2324550070:Waschtisch 550mm DuraStyle Med Weiß , ohne ÜL, mit HLB, o.HL
      • 23245500701:Waschtisch 550mm DuraStyle
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-washbasin-med-232455
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeWashbasin Med
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)16.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit