Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cape Cod Aufsatzbecken Weiß Hochglanz - 232843
Cape Cod Aufsatzbecken Weiß Hochglanz - 232843
Cape Cod Aufsatzbecken Weiß Hochglanz - 232843
Cape Cod Aufsatzbecken Weiß Hochglanz - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Aufsatzbecken Weiß Hochglanz - 232843

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Ohne Überlauf
    Spezifikation
      • Duravit Cape Cod Aufsatzbecken, Weiß Hochglanz, DuraCeram®, Rund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, 430 mm - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Aufsatzbecken, Weiß Hochglanz, DuraCeram®, Rund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, WonderGliss, 430 mm - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Aufsatzbecken, Innenfarbe Weiß Hochglanz, Aussenfarbe Weiß Seidenmatt, DuraCeram®, Rund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, 430 mm - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Aufsatzbecken, Innenfarbe Weiß Hochglanz, Aussenfarbe Weiß Seidenmatt, DuraCeram®, Rund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, WonderGliss, 430 mm - 23284326001
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit